Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484261

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484261

Product Description

CN2-5-POL-M12X1,75-SO-10,00M-SN

Конструкция
Круглые разъемы
Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
48 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
48 В пер. тока
Электрическое присоединение 1, Тип
Гнездо
Электрическое присоединение 1, Размер резьбы
M12x1
Электрическое присоединение 1, Количество полюсов
5-конт.
Электрическое присоединение 1, Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Электрическое присоединение 2, Тип
открытые концы кабеля
Количество проводов
4
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
10 m
Степень защиты
IP65
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
85 °C
Протокол
DeviceNet
Ток, макс.
4 А
Сечение провода
0.34 mm²
Кабель-Ø
5.2 mm
Вес
0.38 kg
Материал Оболочка кабеля
Полиуретан

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи