Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1944182000

AVENTICS™ Cерия BCR 1944182000

Product Description

BCR-444-185-DB

Сильфон
2-складчатый
Конструкция
Сильфонный цилиндр с крепежным кольцом
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Диаметр крышки
384 mm
Допустимый угол наклона макс.
25 °
Эффективный ход, макс.
185 mm
Радиальная установочная поверхность мин.
495 mm
Усилие min.
44000 N
Усилие max.
80000 N
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Уменьшение долговечности при температуре более
50 °C
Давление для определения усилия
6бар
Вес
8.6 kg
Материал Сильфон
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Материал Крепежное кольцо
Алюминий
Материал Зажимное кольцо
Алюминий

Особенности

  • Сильфонные приводы с монтажными деталями бортового кольца
  • Допускают высокие усилия на небольших установочных пространствах

Документация и чертежи