Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1971372000

AVENTICS™ Cерия BCR 1971372000

Product Description

BCR-720-365-TB

Сильфон
3-складчатый
Конструкция
Сильфонный цилиндр с крепежным кольцом
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Диаметр крышки
638 mm
Допустимый угол наклона макс.
30 °
Эффективный ход, макс.
354 mm
Радиальная установочная поверхность мин.
775 mm
Усилие min.
124000 N
Усилие max.
219000 N
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Давление для определения усилия
6бар
Вес
17 kg
Материал Сильфон
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Материал Крепежное кольцо
Алюминий
Материал Зажимное кольцо
Алюминий

Особенности

  • Сильфонные приводы с монтажными деталями бортового кольца
  • Допускают высокие усилия на небольших установочных пространствах

Документация и чертежи