Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-2123210000

AVENTICS™ Серия QR1-S-RBS стандарт 2123210000

Product Description

QR1-S-RBS-DA10

Тип винтового соединения
Штекер заглушка
Тип присоединения сжатого воздуха
Штекерное гнездо
Присоединение G
Ø 10
Указание
Указание: В связи с оптимизацией продукции, в настоящее время размеры поставляемого изделия могут отличаться от представленных.
Тип
QR1-S-RBS
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Единица поставки
20 Шт.
Вес
0.002 kg
Материал корпуса
Полибутилетерефталат
Housing material
Polybutyleneterephthalate

Особенности

  • Qn = 60 ... 875 л/мин

Документация и чертежи