Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-2732100000

AVENTICS™ Плоский вакуумный захват, Серия SGN 2732100000

Product Description

SGN-10,0-NBR-M005-EX

Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-30 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
120 °C
Присоединение сжатого воздуха
M5
Внешний диаметр
10 mm
Сила удержания
4 N
Объем
0.065 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
9 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
100-120 мм³
Твердость согласно стандарту
55 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Наружная резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.003 kg

Документация и чертежи