Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-2999696600

AVENTICS™ Cерия BCR 2999696600

Product Description

BCR-530-094-SB

Особенности

  • Сильфонные приводы с монтажными деталями бортового кольца
  • Допускают высокие усилия на небольших установочных пространствах
Сильфон
1-складчатый
Конструкция
Сильфонный цилиндр с крепежным кольцом
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Диаметр крышки
451 mm
Допустимый угол наклона макс.
20 °
Эффективный ход, макс.
92 mm
Радиальная установочная поверхность мин.
570 mm
Усилие min.
67000 N
Усилие max.
107000 N
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Уменьшение долговечности при температуре более
50 °C
Давление для определения усилия
6бар
Вес
7.3 kg
Материал Сильфон
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Материал Крепежное кольцо
Алюминий
Материал Зажимное кольцо
Алюминий

Документация и чертежи