Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3220613562

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 3220613562

Product Description

Крепления датчиков AVENTICS специально разработаны для монтажа датчиков AVENTICS на различных цилиндрах.

Для серии
TRB, C12P, CVI, 523
Цилиндр-Ø Мин.
32 mm
Цилиндр-Ø Макс.
63 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.034 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи