Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3341052010

AVENTICS™ Дроссель, Cерия CH02 3341052010

Product Description

EINSCHRAUBDROSSEL D8

Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Присоединение 1
Ø 8
Тип
Пневмодроссель с глушителем
Поток Qn
1300 l/min
Вес
0.06 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал шумоглушителя
Полиэтилен

Особенности

  • Qn = 200 ... 4100 л/мин

Документация и чертежи