Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3530190120

AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-STD 3530190120

Product Description

PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-3)

Конструкция
Манометр с трубчатой пружиной
Функция
Присоединение сзади
Смотровое стекло
Полистирол
Нормирование
EN 837-1
Класс точности
2,5
Присоединение сжатого воздуха
R 1/8
Номинальный⌙диаметр
50 mm
Цена деления
0.2
Область применения мин.
0
Область применения Макс.
2.5
Область индикации мин.
0 bar
Область индикации max.
3
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
3 bar
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Блок, основная шкала (внешний)
бар
Цвет основной шкалы (внешней)
Черный
Блок, вспомогательная шкала (внутренний)
ф./кв. дюйм
Цвет вспомогательной шкалы (внутренней)
Красный
Цвет фона
Белый
Цвет стрелки
Черный
Материал корпуса
Акрилонитрил-бутадиенстирол
Материал Смотровое стекло
Полистирол

Особенности

  • Четко видимые индикаторы давления различных размеров и версий
  • Манометры доступны с регулируемой индикацией рабочего диапазона или без
  • Доступны специальные манометры, например наполненные глицерином или в корпусе из нержавеющей стали

Документация и чертежи