Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3531060010

AVENTICS™ Роторное соединение 3531060010

Product Description

ROTORANSCHLUSS NW6/8, 400U/MIN

Количество регулируемых линий
2
Роторное соединение
Ø6 / Ø8
Число оборотов макс.
400 1/min
Присоединение сжатого воздуха
M14x1,5
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
7 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
40 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Число оборотов макс.
400 1/min
Вес
1.5 kg

Документация и чертежи