Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-52000002

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 520 52000002

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 520 — это линейка электромагнитных пневматических золотниковых миниатюрных клапанов, которые идеально подходят для управления пневматическими цилиндрами. Клапаны оснащены высококачественными термо- и влагостойкими катушками, пригодными для высоких температур окружающей среды и применения в сложных условиях. Возможен монтаж на соединяемых опорных плитах в случае использования клапанных блоков. Клапаны AVENTICS серии 520 подходят для автомобильной промышленности, упаковки в коробки, тароупаковочной отрасли и на произвстве шин.

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
600 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
G 1/8
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Рабочее напряжение пер. тока при 50 Гц
24 В
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
EN 175301-803, форма C
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Ширина клапана предварительного управления
18 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан
Тип присоединения
Трубное присоединение
Возврат
Пневматический возврат с дифференциальным поршнем
Управляющее давление мин.
1.5 bar
Управляющее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³

Особенности

  • Пластмассовый корпус с резьбовыми отверстиями G1/8 и уплотнениями из бутадиен-нитрильного каучука для увеличенного срока службы
  • Обрабатывает воздух или инертный газ с распыленным маслом и без него
  • Диапазон температуры окружающей среды: от 5 °С до 50 °С
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи