Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5324001140

AVENTICS™ Глушители серии SI1 5324001140

Product Description

M22X1,5

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
M22x1,5
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
85 dB
Номинальный поток Qn
7223 l/min
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.071 kg
Материал шумоглушителя
Спеченная бронза
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Документация и чертежи