Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5530011000

AVENTICS™ Air flow sensor, Series 553-001 5530011000

Product Description

M12X1 8PIN 0-250L/MIN

Принцип переключения
Принцип экрана
Номинальный поток Qn, Макс., стандарт
250 l/min
Монтажное положение
Произвольно
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
5 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
50 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Электрическое присоединение
Разъем
Электрическое присоединение
M12x1
Электрическое присоединение
8-конт.
Электрическое присоединение
A-кодированный
Точность в % (от конечного значения)
± 3 %
Потребление тока макс.
300 мA
Время реакции
< 15 мс
Степень защиты
IP54
Вес
1.2 kg
Материал корпуса
Алюминий

Особенности

  • мембранный принцип работы
  • Электрическое соединение Разъем, M12 × 1

Документация и чертежи