Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5632310000

AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5632310000

Product Description

V563-3/2NC-SR-30BAR

Управление
пневматический
Номинальный поток Qn
1350 l/min
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Тип присоединения
Присоединение плиты
Рабочее давление мин.
-1 bar
Рабочее давление макс.
30 bar
Указание
Клапаны могут использоваться в функции «нормальный выпуск воздуха» (Normally Closed/NC) с максимальным рабочим давлением 30 бар или в функции «нормальная продувка» (Normally Open/NO) с максимальным рабочим давлением 10 бар.
Конструкция клапана
Клапан
Управляющее давление мин.
5.5 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Вес
0.3 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиенстирол, Фтор-каучук

Особенности

  • Прочный алюминиевый корпус
  • Сборка в блоке
  • Подходят для установок с высоким расходом/высоким рабочим давлением
  • Идеально подходят для агрессивных условий
  • Рассчитаны на рабочую температуру до 120 °C (для пневматических версий)

Документация и чертежи