Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5633010000

AVENTICS™ 3/2 -пневмораспределитель, Cерия 563 5633010000

Product Description

V563-3/2NC-SR-NO_COIL

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
1350 l/min
Принцип переключения
3/2
Исполнение
Н.О./Н.З.
Рабочее давление мин.
3.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
Форма B промышленность
Конструкция клапана
Клапан
Базовый клапан с кабельной розеткой
Базовый клапан без катушки
Тип присоединения
Присоединение плиты
Управляющее давление мин.
3.5 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
Длительность включения
100 %
Вес
0.38 kg

Особенности

  • Прочный алюминиевый корпус
  • Сборка в блоке
  • Подходят для установок с высоким расходом/высоким рабочим давлением
  • Идеально подходят для агрессивных условий
  • Рассчитаны на рабочую температуру до 120 °C (для пневматических версий)

Документация и чертежи