Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5714003500

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, CD01-PA 5714003500

Product Description

CD01 - 5/2SR

Управление
пневматический
Номинальный поток Qn
1010 l/min
подвод сжатого воздуха
Монтажная плита ISO 15407-1
Тип присоединения
Присоединение плиты
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
ATEX
Подходит для ATEX
Сертификаты
Cвободный от веществ, которые ослабляют смачивание поверхности в процессе покрытия
Стандарты
ISO 15407-1
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Версия
26 мм
Управляющее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-15 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
50 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита ISO 15407-1
Номинальный поток Qn 1 к 2
1010 l/min
Номинальный поток Qn 2 к 3
1010 l/min
Крепежный винт
M4 с внутренним шестигранником

Особенности

  • Стандартизированная клапанная система размером 26 мм
  • Высокая гибкость и функциональность
  • Простой и гибкий выбор пользовательских конфигураций с помощью онлайн-конфигуратора
  • Диапазон давлений до 16 бар
  • Возможно сочетание с серией CD02-AL

Документация и чертежи