Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5763510220

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия CD01-PA 5763510220

Product Description

CD01 - 5/2AS - 024DC

Номинальный поток Qn
1010 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
Монтажная плита ISO 15407-1
Рабочее давление мин.
3 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
с фиксацией
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
EN 175301-803, форма C
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Сертификаты
Cвободный от веществ, которые ослабляют смачивание поверхности в процессе покрытия
Стандарты
ISO 15407-1
Ширина клапана предварительного управления
26 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
с пневматическим возвратом
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита ISO 15407-1
Присоединение для удаления воздуха
Монтажная плита ISO 15407-1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление Вход
Монтажная плита ISO 15407-1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление духа
Монтажная плита ISO 15407-1
Потребляемая мощность пост. тока
1.6 W
Конструктивный размер
26 мм

Особенности

  • Стандартизированная клапанная система размером 26 мм
  • Высокая гибкость и функциональность
  • Простой и гибкий выбор пользовательских конфигураций с помощью онлайн-конфигуратора
  • Диапазон давлений до 16 бар
  • Возможно сочетание с серией CD02-AL

Документация и чертежи