Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-7320750000

AVENTICS™ Плоский вакуумный захват, Серия FSR 7320750000

Product Description

FSR-75,0-CR-G014-IN

Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/4
Внешний диаметр
75 mm
Сила удержания
160 N
Объем
28 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
165 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
105 мм³
Твердость согласно стандарту
60 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Внутренняя резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Хлоропреновый каучук
Вес
0.03 kg

Особенности

  • Термостойкие

Документация и чертежи