Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-7320751000

AVENTICS™ Плоский вакуумный захват, Серия FSR 7320751000

Product Description

FSR-75,0-MQ-G014-IN

Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
170 °C
Температуростойкость
теплостойкость
Присоединение сжатого воздуха
G 1/4
Внешний диаметр
75 mm
Сила удержания
160 N
Объем
28 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
165 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
154 мм³
Твердость согласно стандарту
60 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Внутренняя резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Фтор-метил-поликсилоксан
Вес
0.03 kg

Особенности

  • Термостойкие

Документация и чертежи