Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-7350600000

AVENTICS™ Серия EBP 7350600000

Product Description

EBP-PT-10-NN-N-N-NN-G014-G012-G038

Управление
пневматический
Сопла Ø
1 mm
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Макс. величина частиц
5 µm
Макс. всасывающая способность
40 l/min
Потребление⌙воздуха при p.opt.
60 l/min
Макс. вакуум при p.opt
89 %
Вес
0.13 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал сопла
Латунь

Особенности

  • Пневматическое управление

Документация и чертежи