Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-7352400000

AVENTICS™ Серия EBP 7352400000

Product Description

EBP-PT-21-NN-N-N-NN-G014-G012-G100

Управление
пневматический
Сопла Ø
2.1 mm
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Макс. величина частиц
5 µm
Макс. всасывающая способность
125 l/min
Потребление⌙воздуха при p.opt.
225 l/min
Макс. вакуум при p.opt
90 %
Вес
0.22 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал сопла
Латунь

Особенности

  • Пневматическое управление

Документация и чертежи