Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-7471305476

AVENTICS™ Цилиндр на стяжках, CNOMO NFE 49-001, cерия C12P 7471305476

Product Description

C12P-200-0150-21101MA11G00-M00-000-0000

Стандарты
CNOMO / NFE 49-001
Поршень Ø
200 mm
Ход
150 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
пневматически регулируемое демпфирование
Магнитный поршень
Поршень без магнита
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
19000 N
Усилие поршня при выдвижении
19792 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
G 3/4
Резьба поршневого штока
M36x2
Вес 0 мм ход
14.5 kg
Вес +10 мм ход
0.54 kg
Макс. ход
2600 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C
Макс. величина частиц
50 µm

Особенности

  • CNOMO NFE 49-001
  • В соответствии со стандартом NFE 49-001
  • Ø 25 мм ... 200 мм
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Прочная конструкция
  • Дополнительно: двухсторонний шток, термостойкий

Документация и чертежи