Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8315020734

AVENTICS™ Густая 8315020734

Product Description

SCHMIERFETT 20G MRP1089

Для цилиндров и клапанов
Для цилиндров без поршневого штока, цилиндров с поршневым штоком и клапанов
Тип
AGS
Силикон
без содержания силикона
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
100 °C
Кинематическая вязкость при
40 °C
Кинематическая вязкость
150 cSt
Ресиверы
Труба
Плотность при
20 °C
Плотность
0.85 g/cm3
Вес
0.02 kg

Документация и чертежи