Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8652AVBP4JA001N

AVENTICS™ Датчик расхода серии, исполнение с фильтром 652, Ethernet 8652AVBP4JA001N

Product Description

AF2-652-ETH-N012-CON

Указание
Интегрированный веб-сервер, подключение 48 В пост. тока через Ethernet
Принцип переключения
Принцип измерения потока: калориметрический
Протокол
TCP/IP, OPC UA, MQTT
Номинальный поток Qn Мин., стандарт
8 l/min
Номинальный поток Qn, Макс., стандарт
1630 l/min
Номинальный поток Qn, Мин., расширенный
1630 l/min
Номинальный поток Qn, Макс., расширенный
2445 l/min
Присоединение сжатого воздуха
1/2 NPT
Сертификаты
Заявление о соответствии СЕ, RoHS
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух, Аргон, Азот, Гелий, Двуокись углерода
Тонкость фильтрации
5 µm
Дисплей
Органический светодиод
Область индикации
л/с, l/min, m³/min, м³/ч, ft³/s, m³/min
Область индикации
бар, ф./кв. дюйм
Блок индикации температуры
°C, °F
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
M12x1
Электрическое присоединение Контакт
8-конт.
Потребляемая мощность Макс.
5 W

Особенности

  • Датчик расхода, запускаемый через IIoT
  • Подходит для стандартного применения
  • Удобство установки и эксплуатации
  • Малый размер для оптимального использования установочного пространства
  • Цветной вращающийся дисплей на органических светодиодах
  • Измерение расхода, давления и температуры
  • Удобно интегрируется в системы обслуживания или можно использовать автономно
  • Встроенный блок регистрации данных
  • Средства передачи данных: I/O-link и Ethernet

Документация и чертежи