Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8940411902

AVENTICS™ Sensor, Series SN6 8940411902

Product Description

SN6-R2-K00V-048 2,5 M 105CEL

Непрямой монтаж для серии
TRB, ITS
Вариант
теплостойкость
Кабель
с кабелем
Тип контакта
Геркон
Включаемая мощность
60 Вт / 60 ВА
Степень защиты
IP67, IP65
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
105 °C
Ток переключения пост. ток, макс.
3 А
Ток переключения пер. ток, макс.
3 А
Точность точки переключения
±0,1 mT
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
Концы кабеля зачищены облужены
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
2-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
10 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
48 В пост. тока
Рабочее напряжение пер. тока, мин.
10 В пер. тока
Рабочее⌙напря⌙жение пер. тока, макс.
48 В пер. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
С защитой от переполюсовки
Сопротивление удару
50 г / 11 мс
Вибропрочность
35 г (50 - 2000 Гц)
Длина кабеля L
2.5 m
Материал корпуса
Полиэфиримид
Материал Оболочка кабеля
Поливинилхлорид

Особенности

  • Тип контакта: геркон
  • ATEX (потенциально взрывоопасные среды)
  • Вариант: типоразмер B, промышленное назначение
  • 2-контактные
  • Жаростойкие

Документация и чертежи