Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8941002392

AVENTICS™ Y-Plug connector, series CON-AP 8941002392

Product Description

Серия AVENTICS CON-CB — это контактные перемычки, предлагающие дополнительные типы электрических подключений для серий CD01-PA, 579/589, а также для других катушек формы C. Контактная перемычка позволяет изменить подключение формы C на SNAP D8 или M12.

Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Ток, макс.
4 А
Степень защиты
IP67
Электрическое присоединение 1
Разъем
Электрическое присоединение 1
M12x1
Количество полюсов
5-конт.
Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение
Гнездо
Электрическое присоединение 2
M12x1
Количество полюсов
5-конт.
Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Рабочее напряжение
48 В
Рабочее напряжение
Пер. ток/округ Кол.
Вес
0.029 kg
Материал корпуса
Полиуретан
Материал прокладки
Фтор-каучук
Seal material
Fluorocaoutchouc

Особенности

  • Контактные перемычки для адаптации электрических клапанов с помощью разъема формы C
  • Особенно подходят для серий CD01-PA, 579/589
  • Одно соединение с помощью M12x1
  • Защелка Ø 8

Документация и чертежи