Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8941054064

AVENTICS™ Терминальный штекер данных, Cерия CON-RD 8941054064

Product Description

PROFIBUS-END-PLUG-M12

Конструкция
Круглые разъемы
Протокол
PROFIBUS DP
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Степень защиты
IP67
Электрическое присоединение 1, Тип
Разъем
Электрическое присоединение 1, Размер резьбы
M12x1
Электрическое присоединение 1, Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение 1, Кодировка
B-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Вес
0.013 kg
Материал корпуса
Термопластичный эластомер

Особенности

  • Круглые вилки для самосборки
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Переходник для круглой вилки

Документация и чертежи