Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8941054264

AVENTICS™ Терминальный штекер данных, Cерия CON-RD 8941054264

Product Description

ABSCHLUSSWIDERSTAN M12 120 OHM MALE

Конструкция
Круглые разъемы
Протокол
CANopen, DeviceNet
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Степень защиты
IP67
Электрическое присоединение 1, Тип
Разъем
Электрическое присоединение 1, Размер резьбы
M12x1
Электрическое присоединение 1, Количество полюсов
5-конт.
Электрическое присоединение 1, Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Вес
0.011 kg
Материал корпуса
Термопластичный эластомер

Особенности

  • Круглые вилки для самосборки
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Переходник для круглой вилки

Документация и чертежи