Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8946053622

AVENTICS™ Адаптер, Cерия CON-VP 8946053622

Product Description

CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Ток, макс.
0.5 А
Конструкция
от формы A к форме C
Степень защиты
IP65
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение
Разъем
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Рабочее напряжение
42 В
Рабочее напряжение
пост. тока
Вес
0.013 kg
Материал корпуса
Полиамид
Housing material
Polyamide

Документация и чертежи