Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8946203702

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 8946203702

Product Description

VERBINDUNGSKABEL 1M, M 8X1

Кабель
с кабелем
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
M8x1
Электрическое присоединение 1
3-конт.
Электрическое присоединение 1
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
Разъем
Электрическое присоединение 2
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Количество проводов
3
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
1 m
Степень защиты
IP68
Кабель-Ø
4.5 mm
Вес
0.038 kg
Материал Оболочка кабеля
Поливинилхлорид
Weight
0.038 kg
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи