Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-G503AW428300004

AVENTICS™ Sandwich plate for additional pressure supply, series 503 G503AW428300004

Product Description

503 PRO SAND SUP 1/4G KT

Compressed air connection input
G 1/4
Scope of delivery
Sandwich plate, sealing kit, mounting screws
Working pressure min.
-0.95 bar
Working pressure max
10 bar
Min. ambient temperature
-10 °C
Max. ambient temperature
50 °C
Min. medium temperature
-10 °C
Max. medium temperature
50 °C
Medium
Compressed air
Max. number of valve positions
1
Protection class
IP65
Weight
0.028 kg
Housing material
Die-cast aluminum
Seal material
Acrylonitrile butadiene rubber
Screws material
Stainless Steel

Документация и чертежи