Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-G653A3M05011100

AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 653 G653A3M05011100

Product Description

3/2 - SHUT OFF VALVE 653 SERIES PORT

Управление
механический
Управляющее давление мин.
0 bar
Управляющее давление макс.
20 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Нейтральные газы, Сжатый воздух
Присоединение сжатого воздуха
G 3/4
Номинальный поток Qn 1 к 2
33000 l/min
Номинальный поток Qn 2 к 3
300 l/min
Вес
0.94 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Нитрил-бутадиеновый каучук
Материал шумоглушителя
Металлический
Weight
0.94 kg
Housing material
Aluminum
Seal material
Nitrile butadiene rubber
Silencer material
metal

Особенности

  • Самая высокая в отрасли пропускная способность гарантирует производителям и сервису, что данное оборудование для подготовки воздуха оптимизирует общую производительность установки.
  • Расширенная устойчивость к высоким и низким температурам (от –40 °C до 80 °C) позволяет применять это оборудование для подготовки воздуха в самых различных системах, в том числе и в суровых условиях.
  • Новые торцевые фланцы блока подготовки воздуха обеспечивают мпециалисту по техническому обслуживанию возможность вывести блок из эксплуатации, не перекрывая трубопровод.
  • Легко читаемые низкопрофильные манометры на передней панели повышают удобство обслуживания. Отсечные запорные клапаны и блоки плавного пуска и быстрого выхлопа данной серии - это единственные приборы такого типа с возможностью оснащения манометрами.
  • Регулятор давления с проверкой обратного потока дает возможность установить регулятор между клапаном и цилиндром, что позволяет выпускать воздух через регулятор без его повреждения или сокращения срока службы.
  • Дополнительные встроенные индикаторы диапазона давления позволяют пользователю легко устанавливать требуемый диапазон давлений с помощью красного и зеленого цветовых секторов.
  • Доступен со встроенным резервным выпускным клапаном безопасности для соблюдения стандартов безопасности без снижения производительности. Соответствует стандарту ISO 13849, логическое устройство категории 3 (уровень производительности).
  • Доступен со встроенным датчиком воздушного потока с поддержкой IIoT для контроля расхода воздуха в пневматических системах. Это позволяет быстро принимать меры в случае утечки, что дает возможность оптимизировать энергопотребление, предотвратить простои оборудования и сократить затраты.

Документация и чертежи