Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P580AECH2010A00

AVENTICS™ Расширитель шины, Cерия 580 P580AECH2010A00

Product Description

580 CHARM STD KIT

Исполнение
Расширитель шины
Протокол магистральной шины
DeltaV
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
M12x1
Электрическое присоединение Количество полюсов
5-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Указание
Центральная привязка к полевой шине без функций E/A, Штекер напряжения питания M12x1, 5-конт.
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество позиций клапанов, макс.
43
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-10% / +10%
Потребление тока электроникой
0.3 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Суммарный ток для исполнительных органов
4 А
Степень защиты
IP65
Диагностика
Короткое замыкание, Повышенное напряжение
Вес
0.32 kg
Материал корпуса
Алюминий-литье под давлением

Особенности

  • Dramatically reduces programming and commissioning time
  • Achieves up to 15% savings on wiring and components
  • Uses native capability of DeltaV for diagnostics of pneumatic valves
  • Eliminates need for additional dedicated networks like Profibus-DP for pilot valves and simplifies system I/O mapping

Документация и чертежи