Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R402000798

AVENTICS™ Двухпоршневые цилиндры, Cерия TWC R402000798

Product Description

TWC-DA-006-0050-BV-SE

Поршень Ø
6 mm
Ход
50 mm
Присоединение
M5
Принцип действия
двойного действия
Магнитный поршень
с магнитными поршнями
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
7 bar
Усилие поршня при втягивании
19 N
Усилие поршня при выдвижении
35 N
Макс. скорость
0.5 m/s
Макс. регулировка длины хода при втягивании
-5 mm
Энергия демпфирования макс.
0.003 J
Вес 10 мм ход
0.06 kg
Вес +10 мм ход
0.012 kg
Макс. зазор (радиальный)
1 °
Материал передней крышки
Алюминий
Поверхность Передняя крышка
анодированный
Материал крышки сзади
Полиоксиметилен

Особенности

  • Ø 10 ... 32 мм

Документация и чертежи