Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R402000988

AVENTICS™ Каретка, Cерия GSU R402000988

Product Description

GSU-DA-016-0400

Поршень Ø
16 mm
Ход
400 mm
Присоединения
M5
Принцип действия
двойного действия
Магнитный поршень
с магнитными поршнями
Направляющая
Направляющая с шариковой шиной, мини-исполнение
Easy2Combine
пригоден
Усилие поршня
127 N
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Длина демпфирования
10 mm
Энергия демпфирования
2.3 J
регулируемые концевые упоры
регулируемые концевые упоры
Демпфирование
гидравлический
Демпфирование
C фиксированной настройкой
Макс. скорость
1.5 m/s
Макс. ход
1000 mm
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Макс. величина частиц
5 µm
Вес +10 мм ход
0.031 kg

Особенности

  • Высокая грузоподъемность и оптимизированная высота
  • Бесштоковый привод
  • Подвод воздуха доступен с одной или обеих сторон
  • Возможна настройка хода
  • Гидравлическое демпфирование в конечном положении
  • Устойчивая линейная направляющая
  • Встроенные пазы для датчика
  • Компонент системы Easy-2-Combine

Документация и чертежи