Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R402003760

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD R402003760

Product Description

CN2-4-POL-M12X1-SO-5,00M-M12X1-PL

Конструкция
Круглые разъемы
Кабель
с кабелем
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
M12x1
Электрическое присоединение 1
4-конт.
Электрическое присоединение 1
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
Разъем
Электрическое присоединение 2
M12x1
Электрическое присоединение 2
4-конт.
Электрическое присоединение 2
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Количество проводов
4
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
5 m
Радиус изгиба, мин.
45 mm
Степень защиты
IP65, IP67, IP68, IP69
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
105 °C
Стандартное электрическое соединение
EN 61076-2-101
Ток, макс.
4 А
Сечение провода
0.34 mm²
Кабель-Ø
4.5 mm

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи