Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412000012

AVENTICS™ Cерия BCC R412000012

Product Description

BCC-TB-270-250-0NR-ST-G012

Сильфон
3-складчатый
Конструкция
Сильфонный цилиндр с крепежным кольцом и крышкой
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Присоединение сжатого воздуха
G 1/2
Диаметр крышки
210 mm
Характеристика
10x3
Допустимый угол наклона макс.
30 °
Эффективный ход, макс.
250 mm
Радиальная установочная поверхность мин.
300 mm
Усилие min.
12000 N
Усилие max.
26000 N
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Уменьшение долговечности при температуре более
50 °C
Давление для определения усилия
6бар
Вес
5.2 kg
Материал Сильфон
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Материал крышки
сталь
Поверхность Крышки
оцинкованный

Особенности

  • Сильфонные приводы со съемными монтажными элементами
  • Допускают высокие усилия на небольших установочных пространствах
  • Допускают угловое движение и осевое смещение

Документация и чертежи