Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412000732

AVENTICS™ Cерия DDL R412000732

Product Description

FELDBUSMODUL DDL ETHERNET S-DESIG

Исполнение
Расширитель шины с драйвером
Протокол магистральной шины
EtherNet/IP, MODBUS TCP, TCP/IP
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
M12
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Дизайн магистральной шины
S-дизайн
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
24
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-20% / +20%
Потребление тока электроникой
0.3 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Допуск напряжения исполнительных органов
0% / +10%
Суммарный ток для исполнительных органов
3 А
Степень защиты
IP65
Передача данных бит
128 бит
Потребление тока макс. одной катушкой
0.2 мA
макс. длина жгута
40 m
макс. количество DDL-абонентов
14
Количество входов
1
Количество выходов
1
Присоединение Блок распределителей
Гнездо (тип мама)
Присоединение Блок распределителей
D-Sub

Особенности

  • Распределенные системы Fieldbus
  • Простое переключение между протоколами Fieldbus путем замены только узла шины
  • Доступны: управление LP, клапанные системы серии HF, электропневматические регуляторы давления, модули ввода-вывода
  • Диагностика канала для быстрого анализа отказов
  • Гибридный кабель со встроенным питанием для быстрой и простой установки

Документация и чертежи