Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412000823

AVENTICS™ Sensor, Series SN6 R412000823

Product Description

SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Непрямой монтаж для серии
TRB, ITS
Тип контакта
Геркон
Сертификаты
ATEX
Степень защиты
IP65
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Ток переключения пост. ток, макс.
0.1 А
Ток переключения пер. ток, макс.
0.1 А
Точность точки переключения
±0,1 mT
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
Разъем, Форма B промышленность
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
2-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
21.6 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
26.4 В пост. тока
Рабочее напряжение пер. тока, мин.
210 В пер. тока
Рабочее⌙напря⌙жение пер. тока, макс.
240 В пер. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
С защитой от переполюсовки
Материал корпуса
Полиэфиримид

Особенности

  • Тип контакта: геркон
  • ATEX (потенциально взрывоопасные среды)
  • Вариант: типоразмер B, промышленное назначение
  • 2-контактные
  • Жаростойкие

Документация и чертежи