Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412003489

AVENTICS™ Cерия CMS R412003489

Product Description

CMS-B-DINP 8*M8

Исполнение
Mодуль ввода/вывода активный
Исполнение с модулем входов/выходов
Входы цифровые
Присоединение вводов/выводов
8
Дизайн магистральной шины
В-дизайн
Указание
M8x1, M12x1
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Степень защиты
IP65
Подключение сигнального кабеля
Гнездо (тип мама)
Подключение сигнального кабеля
M8
Подключение сигнального кабеля
3-конт.
Вес
0.47 kg
Материал корпуса
Алюминий-литье под давлением

Особенности

  • Распределенные системы Fieldbus
  • Простое переключение между протоколами Fieldbus путем замены только узла шины
  • Доступны: управление LP, клапанные системы серии HF, электропневматические регуляторы давления, модули ввода-вывода
  • Диагностика канала для быстрого анализа отказов
  • Гибридный кабель со встроенным питанием для быстрой и простой установки

Документация и чертежи