Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412004783

AVENTICS™ Шланг сжатого воздуха, Cерия TU1-S-PUR R412004783

Product Description

TU1-S-PUR-014-0200-BU-0100

Наружный Ø
14 mm
Радиус изгиба, мин. 20°C
55 mm
Толщина стенки
2 mm
Цвет
Cиний
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление макс. при 20°C
10 bar
Единица поставки
100 m
Масса на метр
0.092 kg
Материал
Полиэфир-полиуретан

Документация и чертежи