Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412005456

AVENTICS™ Серия QR1 R412005456

Product Description

QR1-DBS-DA08

Присоединение 1
Ø 8
Присоединение 2
Ø 8
Направление дросселирования
1 > 2
Номинальный поток Qn 1 к 2
200 l/min
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Быстроразьемное соединение
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Быстроразьемное соединение
Указание
В связи с оптимизацией продукции, в настоящее время размеры поставляемого изделия могут отличаться от представленных.
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.041 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал Дроссельный винт
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Номинальный расход от 60 до 875 л/мин

Документация и чертежи