Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412005565

AVENTICS™ Обратный клапан, Cерия QR1-ANR R412005565

Product Description

QR1-ANR-G018-DA04

Присоединение сжатого воздуха 1
Ø 4
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Быстроразьемное соединение
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Конструкция
Клапан
Присоединение сжатого воздуха 2
G 1/8
Номинальный поток Qn 1 к 2
280 l/min
Рабочее давление мин.
0.8 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.01 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Material release ring
Polyamide

Особенности

  • Qn = 280 ... 2000 л/мин

Документация и чертежи