Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412005846

AVENTICS™ Kонтактные перемычки, серия CON-CB R412005846

Product Description

CON-CB-PI-4-2

Количество электромагнитных катушек
2
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение 1
Разъем
Количество полюсов
4-конт.
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
Гнездо
Электрическое присоединение 2
Форма C
Количество полюсов
2-конт.
Кабельный вывод
прямой
Электрическое присоединение 3
Гнездо
Электрическое присоединение 3
Форма C
Количество полюсов
2-конт.
Кабельный вывод
прямой
Рабочее напряжение
24 В
Рабочее напряжение
пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
СДИ индикации состояния клапана
Желтый
Крепежный винт
M2,5 со шлицом
Момент затяжки для крепежных винтов +0,05
0.25 Nm
Вес
0.03 kg
Корпус
Полиэфиримид

Особенности

  • Контактные перемычки для адаптации электрических клапанов с помощью разъема формы C
  • Особенно подходят для серий CD01-PA, 579/589
  • Одно соединение с помощью M12x1
  • Защелка Ø 8

Документация и чертежи