Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412006003

AVENTICS™ Фильтр, Cерия AS2-FLS R412006003

Product Description

AS2-FLS-G014-PBP-HO-40,00

Конструкция
Стандартный фильтр
Cоставные части
Фильтр
Присоединение
G 1/4
Тонкость фильтрации
40 µm
Номинальный поток Qn
2100 l/min
Выпуск конденсата
полуавтоматический, при отсутствии давления открыт
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Нейтральные газы, Сжатый воздух
Сертификаты
Подходит для ATEX
ATEX
Подходит для ATEX
Макс. возможный класс качества сжатого воздуха согл. ISO 8573-1:2010
7 : 7 : -
Объем резервуара фильтра
28 cm³
Элемент фильтра
заменяемый
Вес
0.212 kg
Монтажное положение
вертикальный
Конструкция
может быть смонтирован в блок
Ресиверы
резервуар из поликарбоната, с защитным кожухом
Материал корпуса
Полиамид
Материал Передняя панель
Акрилонитрил-бутадиенстирол
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • This modular versatile series allows to combine a huge range of different functions
  • The compact dimensions save space
  • Reduced energy consumption
  • Lightweight
  • Easy-to-use design
  • Reliable and safe due to dedicated safety components
  • Simple assembly and low maintenance efforts

Документация и чертежи