Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412006338

AVENTICS™ Ресиверы, Cерия AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006338

Product Description

AS2-CLS-X000-PBP-HO

Конструкция
Ресиверы
Исполнение
резервуар из поликарбоната, с защитным кожухом
Объем резервуара фильтра
28 cm³
Выпуск конденсата
полуавтоматический, при отсутствии давления открыт
Защитная сетка
c защитной сеткой
Сертификаты
Подходит для ATEX
ATEX
Подходит для ATEX
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.077 kg
Материал Ресиверы
Поликарбонат
Материал Защитная сетка
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи