Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412006349

AVENTICS™ Ресиверы, Cерия AS2-CLA R412006349

Product Description

AS2-CLA-X000-SSN-NON

Конструкция
Ресиверы
Исполнение
Металлический резервуар со смотровым стеклом
Объем резервуара фильтра
28 cm³
Смотровое стекло
со смотровым стеклом
Сертификаты
Подходит для ATEX
ATEX
Подходит для ATEX
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.338 kg
Материал Ресиверы
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи