Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412006358

AVENTICS™ Ресиверы, Cерия AS2-CBS R412006358

Product Description

AS2-CBS-X000-SSS-LA

Конструкция
Ресиверы
Исполнение
Металлический резервуар со смотровым стеклом
Объем резервуара маслораспылителя
40 cm³
Смотровое стекло
со смотровым стеклом
Сертификаты
Подходит для ATEX
ATEX
Подходит для ATEX
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух, Масло
Вес
0.258 kg
Материал Ресиверы
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи