Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412007521

AVENTICS™ Cерия RV1 R412007521

Product Description

RV1-G014-0,8 BAR

Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/4
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Наружная резьба
Тип крепления
ввертной
Тип присоединения сжатого воздуха 2
без арматур
Конструкция
Клапан
Давление открывания клапана
0.8 bar
Номинальный поток Qn 1 к 2
676 l/min
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
20 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
100 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Сертификаты
Заявление о соответствии СЕ
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Фтор-каучук

Документация и чертежи