Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412007885

AVENTICS™ Pressure sensor, Series PE6 R412007885

Product Description

PE6-P2-L HYST. EINST

Функция
2 x PNP
Конструкция
с чувствительным элементом на основе пьезорезистора
Монтажное положение
L (горизонтально)
Выходной сигнал цифровой
2 x PNP
Точность в % (от конечного значения)
± 3 %
Давление включения мин./макс.
0 bar
Давление включения макс.
10 bar
Тип присоединения сжатого воздуха
Фланец с кольцом круглого сечения
Присоединение сжатого воздуха
Ø 1,2x1
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Показатель
Относительное давление
Область индикации
СДИ (светодиод)
Комбинационная логика
Н.О. (замыкающий контакт)
Индикация давления включения
2 СДИ (светодиодная индикация)
Безопасность при повышенном давлении
15 бар
Сопротивление удару мaкс.
10 г
Вибропрочность
10 - 55 Гц, 0,1 мм
Стабильность повторяемости в % (от конечного значения)
± 1 %

Особенности

  • Доступно два варианта корпуса (вертикальный или горизонтальный)
  • Электронный датчик с высокой точностью переключения
  • Простая и быстрая настройка точек переключения с помощью технической кнопки
  • Два выхода переключателей, два замыкающих контакта (НР) PNP
  • Датчик давления с фиксированным или настраиваемым гистерезисом
  • Гибкая сборка с использованием дополнительных принадлежностей

Документация и чертежи